Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
123020123001
Référence pièce
|
---|
123020123001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Hauteur t + h (mm) | Force du ressort P (N) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Hauteur h (mm) | Traitement de surface | Dureté | JIS nominal | Nombre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 8 | 4.2 | 0.55 | 107.8 | 0.3 | 0.25 | Finition brillante | HRC37–46 | 8 | 1 |
Loading...
Charge | Utilisé pour charge légère | Déformation utilisée | 0.75h (mm) |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ressort à disque (charge légère), le numéro d'article est le suivant: 123020123001.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 123020123001.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Matériau
D.E. D(Ø)
D.I. D(Ø)
Hauteur t + h(mm)
Force du ressort P(N)
Épaisseur de la plaque T(mm)
Hauteur h(mm)
Traitement de surface
Dureté
JIS nominal
Nombre nominal
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
123020123002 |
123020123003 |
123020123004 |
123020123005 |
123020123006 |
123020123007 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériau | D.E. D (Ø) | D.I. D (Ø) | Hauteur t + h (mm) | Force du ressort P (N) | Épaisseur de la plaque T (mm) | Hauteur h (mm) | Traitement de surface | Dureté | JIS nominal | Nombre nominal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 10 | 5.2 | 0.7 | 186.2 | 0.4 | 0.3 | Finition brillante | HRC37–46 | 10 | 2 | |
0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 12.5 | 6.2 | 0.85 | 264.6 | 0.5 | 0.35 | Finition brillante | HRC37–46 | 12.5 | 3 | |
0.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 14 | 7.2 | 0.9 | 245 | 0.5 | 0.4 | Finition brillante | HRC37–46 | 14 | 4 | |
0.23 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 16 | 8.2 | 1.05 | 372.4 | 0.6 | 0.45 | Finition brillante | HRC37–46 | 16 | 5 | |
0.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 18 | 9.2 | 1.2 | 509.6 | 0.7 | 0.5 | Finition brillante | HRC37–46 | 18 | 6 | |
0.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | EN 1.4301 (CSP) équiv. | 20 | 10.2 | 1.35 | 666.4 | 0.8 | 0.55 | Finition brillante | HRC37–46 | 20 | 7 |