Série FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210
  • Remise sur volume
Our standard fixed series damper · Other models feature shock absorbing characteristics in wide range of sizes from outer thread diameter M4 to M36.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FA-1005PMB2-S

Référence pièce
FA-1005PMB2-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Matériau du corps principal Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

31.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

105M10100.98[Acier] Acier3287355.88601041.1NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type fixe Structure à orifice Orifice unique
Environnement de fonctionnement Standard Vitesse de collision maximale(m/s) 1 Vitesse de collision minimale(m/s) 0.3
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) ±2.5 Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Vous vous trouvez sur la page de Série FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210, le numéro d'article est le suivant: FA-1005PMB2-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1005PMB2-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FA-0805SB2-S
FA-1005PMB1-C
FA-1005PMB1-S
FA-1008PB1-C
FA-1008PB1-S
FA-1008PB2-C
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Matériau du corps principal Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

27.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

105M880.68Laiton3255884.945822.5NA

30.55 €

1 15 jours 105M10100.68[Acier] Acier3957355.88601041.1Disponible

30.52 €

1 Disponible 5 jours 105M10100.68[Acier] Acier3257355.88601041.1NA

34.02 €

1 Disponible 5 jours 108M10100.98[Acier] Acier5377355.88601058.8Disponible

33.49 €

1 Disponible Jour même

Stock

108M10100.98[Acier] Acier4677355.88601058.8NA

34.02 €

1 Disponible 5 jours 108M10101.47[Acier] Acier53107355.88601058.8Disponible

Assistance technique