Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-1005PMB1-C
Référence pièce
|
---|
FA-1005PMB1-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Matériau du corps principal | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.55 € | 1 | 15 jours | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Acier] Acier | 39 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Disponible |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Structure à orifice | Orifice unique |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Vitesse de collision maximale(m/s) | 1 | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 |
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Série FA-0805 / FA-1005 / FA-1008 / FA-1210, le numéro d'article est le suivant: FA-1005PMB1-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-1005PMB1-C.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Type
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Capuchon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FA-0805SB1-S |
FA-0805SB2-C |
FA-0805SB2-S |
FA-1005PMB1-S |
FA-1005PMB2-C |
FA-1005PMB2-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Matériau du corps principal | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.74 € | 1 | 5 jours | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.39 | Laiton | 32 | 3 | 490 | 4.9 | 45 | 8 | 17.6 | NA | ||
29.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Laiton | 37 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | Disponible | |
27.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | M8 | 8 | 0.68 | Laiton | 32 | 5 | 588 | 4.9 | 45 | 8 | 22.5 | NA | |
30.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.68 | [Acier] Acier | 32 | 5 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA | |
33.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [Acier] Acier | 39 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | Disponible | |
31.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | M10 | 10 | 0.98 | [Acier] Acier | 32 | 8 | 735 | 5.88 | 60 | 10 | 41.1 | NA |