Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FA-1212C1-C |
FA-1212C2-C |
FA-1212C3-C |
FA-1212C4-C |
FA-1212C5-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.29 | 1 | 1.5 | 245 | 45 | 14.7 | ||
8.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 0.49 | 1 | 3 | 294 | 45 | 14.7 | ||
8.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 1 | 5 | 294 | 5 | 5.0 | ||
8.62 € | 1 | 5 jours | 10 | 1 | 0.7 | 7.5 | 294 | 5 | 5.0 | ||
8.62 € | 1 | 15 jours | 10 | 1 | 0.5 | 10 | 294 | 5 | 5.0 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Course(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M12 | Vis de montage nominale [M] | 12 | Structure à orifice | Type amortisseur à fluide |
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Résine | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.1 |
Longueur totale(mm) | 70 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 2.45 | Diamètre extérieur(Ø) | 16 |
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Capuchon | Disponible |
Configurer
Propriétés de base
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles