Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-2725FA-S
Référence pièce
|
---|
FA-2725FA-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.08 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | M27 | 27 | 79.3 | 136 | 500 | 11760 | 44.2 | 27 | 539 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Structure à orifice | Multi-orifices |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision maximale(m/s) | 3 |
Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.15 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Série FA-2016EA / FA-2725FA, le numéro d'article est le suivant: FA-2725FA-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-2725FA-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Capuchon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FA-2016EA-C |
FA-2725FA-C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.20 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | 16 | M20 | 20 | 25.4 | 122 | 200 | 9800 | 35.2 | 20 | 343 | Disponible | ||
105.73 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | M27 | 27 | 79.3 | 156 | 500 | 11760 | 44.2 | 27 | 539 | Disponible |