Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-L1612XD-S
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Course(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre du filetage extérieur | M16 | Vis de montage nominale [M] | 16 | Énergie absorbée max.(J) | 9.8 |
Structure à orifice | Multi-orifices | Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision maximale(m/s) | 3 |
Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.7 | Longueur totale(mm) | 107.7 | Masse équivalente maximale(kgf) | 10 |
Coefficient de traînée maximal(N) | 2646 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 14.7 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 |
Diamètre extérieur(Ø) | 16 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min) | 235 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Capuchon | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Série FA-L [spécifications de résistance du liquide de refroidissement], le numéro d'article est le suivant: FA-L1612XD-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-L1612XD-S.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles