Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FA-S1612XB-S
Référence pièce
|
---|
FA-S1612XB-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Structure à orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Vitesse de collision minimale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.96 € | 1 | 10 jours | 10 | 12 | M16 | 16 | 9.8 | Orifice unique | 1 | 0.3 | 102 | 50 | 2646 | 14.7 | 16 | 235 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Environnement de fonctionnement | Résistance aux poussières |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 | Capuchon | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Série FA-S [Spécification des joints anti-poussière], le numéro d'article est le suivant: FA-S1612XB-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FA-S1612XB-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Structure à orifice
Vitesse de collision maximale(m/s)
Vitesse de collision minimale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FA-S2530GD-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Structure à orifice | Vitesse de collision maximale (m/s) | Vitesse de collision minimale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 30 | M25 | 25 | 49 | Multi-orifices | 3 | 0.7 | 155 | 150 | 3920 | 33.2 | 25 | 490 |