Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FK-2050M-R
Référence pièce
|
---|
FK-2050M-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Degré de désalignement angulaire admissible (deg) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | M20 | 20 | 98 | 3 | 223.5 | 15 | 4900 | 39.2 | 30 | 20 | ±1.0 | 490 | Disponible |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Structure à orifice | Multi-orifices |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Série FK moyen, le numéro d'article est le suivant: FK-2050M-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FK-2050M-R.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Diamètre extérieur(Ø)
Degré de désalignement angulaire admissible(deg)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Capuchon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FK-2016M-S |
FK-2022H-R |
FK-2022H-S |
FK-2530H-C |
FK-2530L-C |
FK-2530M-C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Degré de désalignement angulaire admissible (deg) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.71 € | 1 | 10 jours | 10 | 16 | M20 | 20 | 29.4 | 2 | 93 | 60 | 3528 | 18.1 | 60 | 20 | ±2.5 | 343 | NA | ||
90.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 126.5 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2.5 | 392 | Disponible | |
83.83 € | 1 | 5 jours | 10 | 22 | M20 | 20 | 44.1 | 3 | 112 | 15 | 3920 | 39.2 | 60 | 20 | ±2.5 | 392 | NA | ||
88.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 3 | 158 | 75 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2.5 | 490 | Disponible | |
92.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 1 | 158 | 390 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2.5 | 490 | Disponible | ||
97.20 € | 1 | 5 jours | 10 | 30 | M25 | 25 | 88.2 | 2 | 158 | 175 | 6370 | 29.4 | 60 | 25 | ±2.5 | 490 | Disponible |