Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FK-3625AM-C
Référence pièce
|
---|
FK-3625AM-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.39 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | M36 | 36 | 200 | 2 | 150 | 800 | 25000 | 100 | 30 | 36 | 1500 | Disponible |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Structure à orifice | Multi-orifices |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 |
Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Série FK grand modèle, le numéro d'article est le suivant: FK-3625AM-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FK-3625AM-C.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Capuchon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FK-2725L-S |
FK-2725M-C |
FK-2725M-S |
FK-3035H-C |
FK-3650L-C |
FK-3650M-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.18 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 1 | 117.5 | 420 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
100.78 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 2 | 137.5 | 105 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | Disponible | ||
93.18 € | 1 | 10 jours | 10 | 25 | M27 | 27 | 79 | 2 | 117.5 | 105 | 6370 | 27.3 | 60 | 27 | 539 | NA | ||
109.97 € | 1 | 10 jours | 10 | 35 | M30 | 30 | 196 | 3 | 190 | 173 | 14700 | 47.1 | 30 | 30 | 1176 | Disponible | ||
125.79 € | 1 | 22 jours | 10 | 50 | M36 | 36 | 392 | 1 | 238 | 3137 | 21110 | 68.6 | 30 | 36 | 2352 | Disponible | ||
117.74 € | 1 | 10 jours | 10 | 50 | M36 | 36 | 392 | 2 | 218.5 | 784 | 21110 | 68.6 | 30 | 36 | 2352 | NA |