Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FK-1417H-C
Référence pièce
|
---|
FK-1417H-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Matériau du corps principal | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.21 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acier] Acier | 3 | 107 | 13 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | Disponible |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Structure à orifice | Multi-orifices |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Série FK petit, le numéro d'article est le suivant: FK-1417H-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FK-1417H-C.
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Type
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Vitesse de collision maximale(m/s)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Cycle de fonctionnement max.(cycle / min)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Capuchon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FK-0404L-S |
FK-0604H-C |
FK-0604H-S |
FK-1417H-S |
FK-1417L-C |
FK-1417L-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Matériau du corps principal | Vitesse de collision maximale (m/s) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Cycle de fonctionnement max. (cycle / min) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.89 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | M4 | 4 | 0.1 | Acier inoxydable | 1 | 28.6 | 1 | 214 | 2.5 | 45 | 4 | 4.5 | NA | ||
49.98 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | Acier inoxydable | 1 | 33 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | Disponible | ||
44.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | M6 | 6 | 0.5 | Acier inoxydable | 1 | 29 | 3 | 363 | 3 | 45 | 6 | 22.5 | NA | |
52.72 € | 1 | 25 jours | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acier] Acier | 3 | 97 | 13 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | NA | ||
56.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acier] Acier | 1 | 107 | 110 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | Disponible | |
52.72 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | [Acier] Acier | 1 | 97 | 110 | 2646 | 8.9 | 60 | 14 | 235 | NA |