Série FK petit (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série FK petit
  • Remise sur volume
Our standard small size fixed dampers These dampers are available in wide range of shock absorbing properties and sizes up to large thread outer diameter M36.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FK-1008L-C

Référence pièce
FK-1008L-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Matériau du corps principal Vitesse de collision maximale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

39.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

108M10102.94[Acier] Acier1552010784.9601058.8Disponible

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type fixe Structure à orifice Multi-orifices
Environnement de fonctionnement Standard Vitesse de collision minimale(m/s) 0.3 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) ±2.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Vous vous trouvez sur la page de Série FK petit, le numéro d'article est le suivant: FK-1008L-C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FK-1008L-C.

Variantes de ce produit

Référence pièce
FK-0404L-S
FK-0604H-C
FK-0604H-S
FK-1008L-S
FK-1008M-C
FK-1008M-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Matériau du corps principal Vitesse de collision maximale
(m/s)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Cycle de fonctionnement max.
(cycle / min)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

53.89 €

1 5 jours 104M440.1Acier inoxydable128.612142.54544.5NA

49.98 €

1 5 jours 104M660.5Acier inoxydable1333363345622.5Disponible

44.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

104M660.5Acier inoxydable1293363345622.5NA

36.65 €

1 Disponible 5 jours 108M10102.94[Acier] Acier1482010784.9601058.8NA

39.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

108M10102.94[Acier] Acier255610784.9601058.8Disponible

34.70 €

1 5 jours 108M10102.94[Acier] Acier248610784.9601058.8NA

Assistance technique