Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FL-1417H-S
Référence pièce
|
---|
FL-1417H-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.95 € | 1 | 5 jours | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | 105 | 50 | 2646 | 15.7 | 14 | 176 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type réglable | Structure à orifice | Multi-orifices |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision maximale(m/s) | 3 |
Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | ±2.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Série FL, le numéro d'article est le suivant: FL-1417H-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FL-1417H-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Capuchon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FL-1214H-C |
FL-1214H-S |
FL-1417H-C |
FL-1620H-C |
FL-1620H-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 14 | M12 | 12 | 5.4 | 92 | 30 | 1156 | 12.7 | 12 | 98 | Disponible | |
55.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 14 | M12 | 12 | 5.4 | 84 | 30 | 1156 | 12.7 | 12 | 98 | NA | |
77.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 17 | M14 | 14 | 14.7 | 115 | 50 | 2646 | 15.7 | 14 | 176 | Disponible | |
82.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | M16 | 16 | 17.6 | 143 | 60 | 2646 | 19.6 | 16 | 235 | Disponible | |
78.82 € | 1 | 10 jours | 10 | 20 | M16 | 16 | 17.6 | 128 | 60 | 2646 | 19.6 | 16 | 235 | NA |