Série FW [bi-directionnelle]

Série FW [bi-directionnelle]
  • Remise sur volume
This damper features piston rods on both sides and is resistant against shocks from either side. It is not resistant against shocks from both sides at a time.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FW-1616M-S
FW-2025M-C
FW-2025M-S
FW-2530M-C
FW-2530M-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse
(mm)
Diamètre du filetage extérieur Vis de montage nominale [M] Énergie absorbée max.
(J)
Longueur totale
(mm)
Masse équivalente maximale
(kgf)
Coefficient de traînée maximal
(N)
Force de retour de la tige de piston (N)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute
(J / min)
Capuchon

116.88 €

1 Disponible 13 jours 1016M161613.713430264617.616235NA

141.52 €

1 5 jours 1020M202039.220487490024.520343Disponible

126.75 €

1 24 jours 1020M202039.217087490024.520343NA

131.27 €

1 13 jours 1025M252562.7241140637029.425490Disponible

120.78 €

1 13 jours 1025M252562.7205140637029.425490NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Structure Type fixe Structure à orifice Multi-orifices
Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Acier Vitesse de collision maximale(m/s) 2
Vitesse de collision minimale(m/s) 0.3 Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) 60 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 2.5
Plage de températures de fonctionnement(°C) -5::70

Assistance technique