Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FW-2025M-S
Référence pièce
|
---|
FW-2025M-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.75 € | 1 | 24 jours | 10 | 20 | M20 | 20 | 39.2 | 170 | 87 | 4900 | 24.5 | 20 | 343 | NA |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Structure | Type fixe | Structure à orifice | Multi-orifices |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier | Vitesse de collision maximale(m/s) | 2 |
Vitesse de collision minimale(m/s) | 0.3 | Cycle de fonctionnement max.(cycle / min) | 60 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 2.5 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -5::70 |
Vous vous trouvez sur la page de Série FW [bi-directionnelle], le numéro d'article est le suivant: FW-2025M-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FW-2025M-S.
Configurer
Propriétés de base
Type
Course(mm)
Vis de montage nominale [M]
Énergie absorbée max.(J)
Longueur totale(mm)
Masse équivalente maximale(kgf)
Coefficient de traînée maximal(N)
Force de retour de la tige de piston (N)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
Quantité d'énergie absorbée maximale par minute(J / min)
Capuchon
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
FW-1616M-S |
FW-2025M-C |
FW-2530M-C |
FW-2530M-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Course (mm) | Diamètre du filetage extérieur | Vis de montage nominale [M] | Énergie absorbée max. (J) | Longueur totale (mm) | Masse équivalente maximale (kgf) | Coefficient de traînée maximal (N) | Force de retour de la tige de piston (N) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | Quantité d'énergie absorbée maximale par minute (J / min) | Capuchon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.88 € | 1 | 13 jours | 10 | 16 | M16 | 16 | 13.7 | 134 | 30 | 2646 | 17.6 | 16 | 235 | NA | ||
141.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 20 | M20 | 20 | 39.2 | 204 | 87 | 4900 | 24.5 | 20 | 343 | Disponible | |
131.27 € | 1 | 13 jours | 10 | 25 | M25 | 25 | 62.7 | 241 | 140 | 6370 | 29.4 | 25 | 490 | Disponible | ||
120.78 € | 1 | 13 jours | 10 | 25 | M25 | 25 | 62.7 | 205 | 140 | 6370 | 29.4 | 25 | 490 | NA |