Pièces en option [Écrou de butée] OP-020HB

Pièces en option [Écrou de butée] OP-020HB
This product prevents bottoming (resistance generated when the stroke end is mechanically impacted) from directly acting on the end of the damper. Be sure to use it when there is no external stopper.

[Features]
・Adjust and tightly fasten the nut so that the stoppage 1 mm before the stroke end can be ensured, allowing for reliable fixing into place of the main body nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OP-020HB-C
OP-020HB-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale
(mm)
Capuchon

4.56 €

1 5 jours 1030Disponible

3.58 €

1 5 jours 1015NA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Matériau du corps principal Acier Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M16
Course d'amortisseur(mm) 12

Assistance technique