Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OP-010M8
Référence pièce
|
---|
OP-010M8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
16.17 € | 1 | 5 jours | 10 |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Composants associés | Course(mm) | 6 | Diamètre du filetage extérieur | M12 |
---|---|---|---|---|---|
Vis de montage nominale [M] | 12 | Matériau du corps principal | Acier | Longueur totale(mm) | 29 |
Diamètre extérieur(Ø) | 12 | Degré de désalignement angulaire admissible(deg) | 10 | Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) | M8 |
Course d'amortisseur(mm) | 6 |
Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010M8, le numéro d'article est le suivant: OP-010M8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-010M8.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles