Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010SB

Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010SB
  • Remise sur volume
Can be used to improve damper durability when usage conditions involve an eccentric angle. It can also be used as a stopper nut. The maximum eccentric angle is 10 degrees.

[Features]
· Screw the eccentric angle adapter into the main body until the eccentric angle cap is securely fitted with the piston rod, and screw in the nuts on the main body tightly at this position.
· Use it when the eccentric angle is 2.5 degrees or more.
· The main body can also be used as a stopper.
· Use together with a capless soft absorber.
・The maximum eccentric angle is ±10 degrees in conjunction with the eccentric angle adapter.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

OP-010SB

Référence pièce
OP-010SB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

15.30 €

1 Disponible 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Composants associés Course(mm) 5 Diamètre du filetage extérieur M12
Vis de montage nominale [M] 12 Matériau du corps principal Acier Longueur totale(mm) 28
Diamètre extérieur(Ø) 12 Degré de désalignement angulaire admissible(deg) 10 Diamètre de la vis avec forme d'amortisseur externe(mm) M8
Course d'amortisseur(mm) 5

Vous vous trouvez sur la page de Pièces en option [Adaptateur excentrique pour amortisseurs de chocs] OP-010SB, le numéro d'article est le suivant: OP-010SB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OP-010SB.

Assistance technique