Mini série KBM8-10

Mini série KBM8-10
  • En promotion
  • Remise sur volume
Optimal in places where large strokes are not practical.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBM8-10-5C
KBM8-10-6C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Vitesse de collision max.
(m/s)
Masse de collision équivalente
(kgf)

92.85 €

39.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.645

100.87 €

48.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

0.916.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal / pièces associées Corps principal Réglage des performances Type fixe Course S(mm) 10
Diamètre de vis de montage M12 Vis de montage nominale [M] 12 Énergie absorbée E(J) 4.9
Structure à orifice Type plusieurs orifices Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps principal Aluminium
Longueur totale Lmax(mm) 79 Traînée moyenne(N) 490 Force de retour de la tige de piston (N)(N) 10.1
Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) 60 Diamètre extérieur D(Ø) 19.6 Angle d'excentricité admissible θ(deg) 1
Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) 294 Plage de températures de fonctionnement ambiant(°C) -10::80 Bouchons d'embout Inclus
Pas(mm) 1.0 Diamètre de piston(mm) 8

Assistance technique