Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KBM10-20-6
Référence pièce
|
---|
KBM10-20-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
132.34 € 54.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Corps principal / pièces associées | Corps principal | Réglage des performances | Type fixe | Course S(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Diamètre de vis de montage | M20 | Vis de montage nominale [M] | 20 | Énergie absorbée E(J) | 29 |
Structure à orifice | Type plusieurs orifices | Environnement de fonctionnement | Standard | Matériau du corps principal | Acier |
Vitesse de collision max.(m/s) | 1.4 | Longueur totale Lmax(mm) | 110 | Masse de collision équivalente(kgf) | 30 |
Traînée moyenne(N) | 1470 | Force de retour de la tige de piston (N)(N) | 17.5 | Fréquence d'utilisation (nombre de fois par minute)(cycle / min) | 30 |
Diamètre extérieur D(Ø) | 30 | Angle d'excentricité admissible θ(deg) | 1 | Quantité d'énergie absorbée par minute(J / min) | 880 |
Plage de températures de fonctionnement ambiant(°C) | -10::80 | Bouchons d'embout | Aucun | Pas(mm) | 1.5 |
Diamètre de piston(mm) | 10 |
Vous vous trouvez sur la page de Série d'utilisation générale KBM10-20, le numéro d'article est le suivant: KBM10-20-6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KBM10-20-6.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles