Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / filetage extérieur / plaque d'oeillet, acier, acier inoxydable / haute capacité d'absorption / Silicone / Hs5-33 / QKA / KURASHIKI KAKO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
QKA005
QKA008
QKA020
QKA030
QKA070
QKA130
QKB020
QKB030
QKB070
QKB130
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Type de connexion Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dureté
(Shore A)
Couleur Diamètre extérieur D1
(φ)
Forme extérieure A
(mm)

15.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

105Deux extrémités filetées193.25Gris foncé15-

18.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

108Deux extrémités filetées224.85Gris foncé20-

21.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020Deux extrémités filetées228.45Gris foncé25-

19.70 €

1 Disponible 6 jours 1030Deux extrémités filetées221310Gris25-

19.70 €

1 Disponible 6 jours 1070Deux extrémités filetées222317Marron25-

19.70 €

1 Disponible 6 jours 10130Deux extrémités filetées224433Vert clair25-

20.26 €

1 Disponible 6 jours 1020Plaque filetée218.45Gris foncé2562

22.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1030Plaque filetée211310Gris2562

22.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

1070Plaque filetée212317Marron2562

22.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10130Plaque filetée214433Vert clair2562

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristique d'utilisation Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à la chaleur / Résistance au froid
Type à caoutchouc de silicone souple Rond Matériaux antivibrations Silicone Température ambiante d'utilisation(°C) -30~150

Assistance technique