Tapis anti-vibrations / carrés, à picots / extensibles supplémentaires / caoutchouc / SM / KURASHIKI KAKO

Tapis anti-vibrations  / carrés, à picots / extensibles supplémentaires / caoutchouc / SM / KURASHIKI KAKO
  • En promotion
  • Remise sur volume
An anti-vibration performance far superior to rubber pads. Optional products (plate, washer rubber bushing)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SM-20C
SM-40C
SM-100C
SM-200C
SM-300
SM-B10
SM-B12
SM-B16
SM-B20
SM-B24
SM-P-L
SM-P-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Matériaux antivibrations Couleur Article applicable Boulons disponibles
(M)
Charge admissible
(N)
Température ambiante d'utilisation
(°C)
Type

9.96 €

1 Disponible 6 jours 102002059Caoutchouc synthétiqueNoir--200Jusqu'à 50Corps principal du tapis à ressort (taille 55x70)

10.32 €

4.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

1039020110Caoutchouc synthétiqueNoir--390Jusqu'à 50Corps principal du tapis à ressort (taille 55x70)

15.11 €

7.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

1098030250Caoutchouc synthétiqueNoir--980Jusqu'à 50Corps principal du tapis à ressort (taille 55x70)

15.09 €

1 Disponible 6 jours 10200030490Caoutchouc synthétiqueNoir--2000Jusqu'à 50Corps principal du tapis à ressort (taille 55x70)

39.87 €

1 6 jours 10290030880Caoutchouc synthétiqueNoir--2900Jusqu'à 50Corps principal du tapis à ressort (taille 100x100)

2.66 €

1.09 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---Caoutchouc synthétiqueNoir-M10-Jusqu'à 50Manchon en gomme à rondelle

2.72 €

1.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

10---Caoutchouc synthétiqueNoir-M12-Jusqu'à 50Manchon en gomme à rondelle

2.60 €

1 Disponible 6 jours 10---Caoutchouc synthétiqueNoir-M16-Jusqu'à 50Manchon en gomme à rondelle

3.32 €

1 Disponible 10 jours 10---Caoutchouc synthétiqueNoir-M20-Jusqu'à 50Manchon en gomme à rondelle

4.15 €

1 Disponible 10 jours 10---Caoutchouc synthétiqueNoir-M24-Jusqu'à 50Manchon en gomme à rondelle

3.98 €

1 6 jours 10-----Pour SM-300, SM-450---Plaque

2.54 €

1 6 jours 10-----Pour SM-20C à 200C---Plaque

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations Caractéristique d'utilisation Standard
Type de connexion Autre Types de caoutchouc antivibration Autre

Assistance technique