Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KA-40CR
Référence pièce
|
---|
KA-40CR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Caractéristique d'utilisation | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Matériaux antivibrations | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) | Matériau du raccord compatible avec l'acier inoxydable | Température ambiante d'utilisation (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 930 | Standard / Résistance aux intempéries / Résistance à l'huile / Résistance à l'ozone | Deux extrémités filetées | M8 | 25 | 340 | 60 | Chloroprène | 40 | - | NA | ~70 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Types de caoutchouc antivibration | Forme ronde |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / méthode de fixation au choix / CR, NR / Hs45, Hs60, Hs62 / KA, KB, RA, RB / KURASHIKI KAKO, le numéro d'article est le suivant: KA-40CR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KA-40CR.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Caractéristique d'utilisation
Forme extérieure A(mm)
Type
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Matériaux antivibrations
Diamètre extérieur D1(φ)
Matériau du raccord compatible avec l'acier inoxydable
Température ambiante d'utilisation(°C)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KA-12 |
KA-12(45) |
KA-120 |
KA-40SUS |
KA-45 |
KA-45-45H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Caractéristique d'utilisation | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Matériaux antivibrations | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) | Matériau du raccord compatible avec l'acier inoxydable | Température ambiante d'utilisation (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 78 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 41 | 60 | Caoutchouc naturel | 12 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 47 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 25 | 45 | Caoutchouc naturel | 12 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
53.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7700 | Standard | Deux extrémités filetées | M16 | 60 | 2160 | 60 | Caoutchouc naturel | 120 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
13.40 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 930 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 25 | 340 | 60 | Caoutchouc naturel | 40 | - | Disponible | Jusqu'à 50 | |
7.74 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 830 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 34 | 290 | 60 | Caoutchouc naturel | 45 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
7.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 650 | Standard | Deux extrémités filetées | M8 | 45 | 170 | 60 | Caoutchouc naturel | 45 | - | NA | Jusqu'à 50 |