Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KB-60-58H
Référence pièce
|
---|
KB-60-58H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Caractéristique d'utilisation | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Matériaux antivibrations | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) | Matériau du raccord compatible avec l'acier inoxydable | Température ambiante d'utilisation (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.69 € | 1 | 6 jours | 10 | 1400 | Standard | Plaque filetée | M12 | 58 | 270 | 60 | Caoutchouc naturel | 60 | 104 | NA | Jusqu'à 50 |
Loading...
Type | Caoutchouc anti-vibrations | Application | Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations | Types de caoutchouc antivibration | Forme ronde |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Noir |
Vous vous trouvez sur la page de Tampons butée caoutchouc / cylindriques, étagés / méthode de fixation au choix / CR, NR / Hs45, Hs60, Hs62 / KA, KB, RA, RB / KURASHIKI KAKO, le numéro d'article est le suivant: KB-60-58H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KB-60-58H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.)(N)
Caractéristique d'utilisation
Type de connexion
Vis d'assemblage M
Hauteur H(mm)
Constante du ressort(N/mm)
Dureté(Shore A)
Matériaux antivibrations
Diamètre extérieur D1(φ)
Forme extérieure A(mm)
Matériau du raccord compatible avec l'acier inoxydable
Température ambiante d'utilisation(°C)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
KA-12 |
KA-12(45) |
KA-120 |
KB-65 |
KB-65-50H |
KB-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Charge max. admissible (y compris supports verticaux max.) (N) | Caractéristique d'utilisation | Type de connexion | Vis d'assemblage M | Hauteur H (mm) | Constante du ressort (N/mm) | Dureté (Shore A) | Matériaux antivibrations | Diamètre extérieur D1 (φ) | Forme extérieure A (mm) | Matériau du raccord compatible avec l'acier inoxydable | Température ambiante d'utilisation (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 78 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 41 | 60 | Caoutchouc naturel | 12 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
2.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 47 | Standard | Deux extrémités filetées | M5 | 16 | 25 | 45 | Caoutchouc naturel | 12 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
53.87 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7700 | Standard | Deux extrémités filetées | M16 | 60 | 2160 | 60 | Caoutchouc naturel | 120 | - | NA | Jusqu'à 50 | |
20.79 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2300 | Standard | Plaque filetée | M12 | 34 | 780 | 60 | Caoutchouc naturel | 65 | 116 | NA | Jusqu'à 50 | |
17.68 € | 1 | 10 jours | 10 | 1800 | Standard | Plaque filetée | M12 | 50 | 410 | 60 | Caoutchouc naturel | 65 | 116 | NA | Jusqu'à 50 | ||
21.34 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 2900 | Standard | Plaque filetée | M12 | 42 | 860 | 60 | Caoutchouc naturel | 75 | 126 | NA | Jusqu'à 50 |