Tampons butée caoutchouc / conique / filetage extérieur / plaque d'oeillet, acier / Amortissement basse fréquence / NR corps creux / Hs30, Hs45, Hs60 / KLB / KURASHIKI KAKO

Tampons butée caoutchouc / conique / filetage extérieur / plaque d'oeillet, acier / Amortissement basse fréquence / NR corps creux / Hs30, Hs45, Hs60 / KLB / KURASHIKI KAKO
  • En promotion
  • Remise sur volume
Low natural frequencies can be set to enable the vibration-proofing ow low-speed rotators.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KLB-3530
KLB-3545
KLB-3560
KLB-5030
KLB-5045
KLB-5060
KLB-8030
KLB-8045
KLB-8060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Vis d'assemblage M Hauteur H
(mm)
Constante du ressort
(N/mm)
Dureté
(Shore A)
Diamètre extérieur D1
(φ)
Forme extérieure A
(mm)

10.21 €

5.21 €

1 Disponible Jour même

Stock

10140M83055303593

10.22 €

4.91 €

1 Disponible Jour même

Stock

10250M830100453593

9.29 €

4.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

10400M830160603593

14.57 €

6.99 €

1 Disponible Jour même

Stock

10350M10351203050104

16.15 €

1 Disponible 6 jours 10490M10351704550104

14.57 €

7.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10780M10352706050104

52.24 €

1 Disponible 6 jours 10620M12501503080166

52.24 €

1 6 jours 101200M12502904580166

52.24 €

1 Disponible 6 jours 102000M12504706080166

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristique d'utilisation Standard
Type de connexion Plaque filetée Types de caoutchouc antivibration Forme ronde Matériaux antivibrations Caoutchouc naturel
Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) Jusqu'à 50

Assistance technique