Tampons butée caoutchouc / rectangulaires / filetage extérieur des deux côtés, acier / Amortissement haute fréquence / NR / RK / KURASHIKI KAKO

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RK-1413B
RK-1413B2
RK-1413H
RK-1610B2
RK-1610H
RK-1813B
RK-1813B2
RK-1813H
RK-2213B
RK-2213B2
RK-2213H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCharge max. admissible (y compris supports verticaux max.)
(N)
Type de connexion Vis d'assemblage M Constante du ressort
(N/mm)
Dureté
(Shore A)
Charge de support verticale
(N)
Forme L1
(mm)
Forme W1
(mm)
Diamètre du trou D
(mm)
Type de boulon

94.46 €

1 10 jours 1014700Deux extrémités filetéesM20422055~14700140130-1 pièce

149.99 €

1 Disponible 10 jours 1014700Deux extrémités filetéesM20422055~14700140130-2 pièces

103.73 €

1 10 jours 1014700Trou rondM20422060~1470014013034Trou traversant

121.50 €

1 10 jours 109800Deux extrémités filetéesM16245050~9800160100-2 pièces

88.83 €

1 Disponible 10 jours 109800Trou rondM16245055~980016010030Trou traversant

121.49 €

1 10 jours 1019600Deux extrémités filetéesM20618055~19600180130-1 pièce

153.25 €

1 10 jours 1019600Deux extrémités filetéesM20618055~19600180130-2 pièces

89.77 €

1 10 jours 1019600Trou rondM20618062~1960018013034Trou traversant

152.28 €

1 10 jours 1024500Deux extrémités filetéesM20814055~24500220130-1 pièce

172.56 €

1 10 jours 1024500Deux extrémités filetéesM20814055~24500220130-2 pièces

118.25 €

1 Disponible 10 jours 1024500Trou rondM20814062~2450022013034Trou traversant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Caoutchouc anti-vibrations Application Coussinet / Isolation amortissement des vibrations / Isolation contre les vibrations Caractéristique d'utilisation Standard
Hauteur H(mm) 50 Types de caoutchouc antivibration Rectangulaire Matériaux antivibrations Caoutchouc naturel
Couleur Noir Température ambiante d'utilisation(°C) Jusqu'à 50

Assistance technique