Tuyaux en aluminium (sans revêtement de surface)

Tuyaux en aluminium (sans revêtement de surface)
Made using just aluminum. The surface has not been treated and so using in conjunction with nickel plated metal joints enables to use as a conductive product.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPA4020

Référence pièce
SPA4020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

37.05 €

5 8 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Résistant à l'abrasion / Antirouille Matériau du tuyau Aluminium D.E. du tuyau D(Ø) 27.5
Couleur Couleur aluminium Longueur(mm) 4020 Traitement de surface, revêtement NA
Forme Droit Épaisseur du tuyau t(mm) 1.7 Unité de commande(pièce) 5

Vous vous trouvez sur la page de Tuyaux en aluminium (sans revêtement de surface), le numéro d'article est le suivant: SPA4020.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPA4020.

Assistance technique