Tuyaux électrostatiques colorés

Tuyaux électrostatiques colorés
A molten zinc plated steel pipe with a brightly colored conductive ABS resin coating. Unlike with the conventional black electrostatic pipe, this pipe helps to make the use site bright.

[Features]
· The pipe is made of molten zinc plated steel which helps protect against rust and is closely coated with high-functioning plastic.
· User friendly, excellent in rust-proofing effects, weather resistance, and durability.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPE4020I
SPE4020LG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur

36.09 €

5 8 jours 10Ivoire

36.09 €

5 8 jours 10[Gris] Gris clair

Loading...

  1. 1

Informations de base

Environnement de fonctionnement Résistant à l'abrasion / Antirouille Matériau du tuyau Acier D.E. du tuyau D(Ø) 27.5
Longueur(mm) 4020 Traitement de surface, revêtement ABS conducteur Forme Droit
Épaisseur du tuyau t(mm) 1.7 Unité de commande(pièce) 5

Assistance technique