Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPK4020I
Environnement de fonctionnement | Antirouille / Haute résistance | Matériau du tuyau | Acier | D.E. du tuyau D(Ø) | 27.5 |
---|---|---|---|---|---|
Couleur | Ivoire | Longueur(mm) | 4020 | Traitement de surface, revêtement | Résine AAS |
Forme | Droit | Épaisseur du tuyau t(mm) | 1.4 | Unité de commande(pièce) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Tuyaux haute résistance, le numéro d'article est le suivant: SPK4020I.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPK4020I.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles