Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KSC-200L
Référence pièce
|
---|
KSC-200L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Volant de réglage de la hauteur | Traitement de surface du filetage | Plage de charge (Kn) | Charge admissible (Kn) | Longueur de vis L1 (mm) | Hauteur du corps h (mm) | Filetage nominal M (mm) | Forme W1 (mm) | Forme W2 (mm) | Charge de portée min. (N) | Charge de portée max. (N) | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.42 € | 1 | 10 jours | 10 | Disponible | Chrome trivalent | 0,801 à 2,500 | 1.96 | 90 | 62.7 | 16 | - | - | 1470 | 1960 | Avec boulon de nivellement |
Loading...
Type | Type de montage | Type de forme de montage | Type à borne intégrée | Matériau du filetage | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Propriétés | Standard / Performance antivibrations |
Configurer
Propriétés de base
Forme W1(mm)
Forme W2(mm)
Type
Volant de réglage de la hauteur
Traitement de surface du filetage
Plage de charge(Kn)
Charge admissible(Kn)
Longueur de vis L1(mm)
Hauteur du corps h(mm)
Filetage nominal M(mm)
Charge de portée min.(N)
Charge de portée max.(N)
Spécifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles