Cale haute

Cale haute
  • Remise sur volume
Compact and with high performance. High precision leveling and mounting are possible thanks to the wedge mechanism.

[Features]
· A type with improved rigidity and leveling accuracy that can be used with small to medium sized machinery.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HW-C1317
HW-C1717
HW-P1317
HW-P1717
HW-SC1317
HW-SC1717
HW-SP1317
HW-SP1717
HWM-C1111
HWM-C1314
HWM-P1111
HWM-P1314
HWM-SC1111
HWM-SC1314
HWM-SP1111
HWM-SP1314
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériaux caoutchouc inférieurs Charge admissible
(kN)
Hauteur du corps principal H
(mm)
Forme W1
(mm)
Forme W2
(mm)
Précision du nivellement
(mm par rotation)
Mécanisme de stabilisation Charge de portée max.
(N)
Spécifications Avec ou sans boulon de nivellement

251.34 €

1 6 jours 10-80551301700.3NA80000Résistant à la poussière et à l'huileDisponible

294.91 €

1 10 jours 10-100551701700.3NA100000Résistant à la poussière et à l'huileDisponible

291.65 €

1 10 jours 10[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR)34601301700.3NA34000Spécifications de tamponDisponible

343.48 €

1 10 jours 10[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR)45601701700.3NA45000Spécifications de tamponDisponible

289.24 €

1 10 jours 10-80701301700.3Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°)80000Résistant à la poussière et à l'huileDisponible

530.94 €

1 Disponible 6 jours 10-100701701700.3Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°)100000Résistant à la poussière et à l'huileDisponible

515.07 €

1 Disponible 6 jours 10[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR)34751301700.3Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°)34000Spécifications de tamponDisponible

383.63 €

1 46 jours 10[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR)45751701700.3Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°)45000Spécifications de tamponDisponible

388.09 €

1 Disponible 6 jours 10-50471101150.24NA50000Résistant à la poussière et à l'huileOui (avec six pans creux)

250.58 €

1 10 jours 10-70511301400.24NA70000Résistant à la poussière et à l'huileOui (avec six pans creux)

261.27 €

1 10 jours 10[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR)16521101150.24NA16000Spécifications de tamponOui (avec six pans creux)

286.69 €

1 10 jours 10[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR)25561301400.24NA25000Spécifications de tamponOui (avec six pans creux)

396.02 €

1 Disponible 6 jours 10-50561101150.24Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°)50000Résistant à la poussière et à l'huileOui (avec six pans creux)

459.52 €

1 Disponible 10 jours 10-70621301400.24Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°)70000Résistant à la poussière et à l'huileOui (avec six pans creux)

459.52 €

1 Disponible 10 jours 10[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR)16611101150.24Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°)16000Spécifications de tamponOui (avec six pans creux)

307.21 €

1 10 jours 10[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR)25671301400.24Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°)25000Spécifications de tamponOui (avec six pans creux)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type mécanique de précision Matériau du corps Fonte Traitement de surface du corps principal Peinture au four
Valeur de réglage de la hauteur L2(mm) ±6 Propriétés Standard

Assistance technique