Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HWM-SP1111
Référence pièce
|
---|
HWM-SP1111 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériaux caoutchouc inférieurs | Charge admissible (kN) | Hauteur du corps principal H (mm) | Forme W1 (mm) | Forme W2 (mm) | Précision du nivellement (mm par rotation) | Mécanisme de stabilisation | Charge de portée max. (N) | Spécifications | Avec ou sans boulon de nivellement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281.03 € | 1 | 10 jours | 10 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR) | 16 | 61 | 110 | 115 | 0.24 | Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°) | 16000 | Spécifications de tampon | Oui (avec six pans creux) |
Loading...
Type | Type mécanique de précision | Matériau du corps | Fonte | Traitement de surface du corps principal | Peinture au four |
---|---|---|---|---|---|
Valeur de réglage de la hauteur L2(mm) | ±6 | Propriétés | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Matériaux caoutchouc inférieurs
Type
Charge admissible(kN)
Hauteur du corps principal H(mm)
Forme W1(mm)
Forme W2(mm)
Précision du nivellement(mm par rotation)
Mécanisme de stabilisation
Charge de portée max.(N)
Spécifications
Avec ou sans boulon de nivellement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles