Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HW-SC1717
Référence pièce
|
---|
HW-SC1717 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériaux caoutchouc inférieurs | Charge admissible (kN) | Hauteur du corps principal H (mm) | Forme W1 (mm) | Forme W2 (mm) | Précision du nivellement (mm par rotation) | Mécanisme de stabilisation | Charge de portée max. (N) | Spécifications | Avec ou sans boulon de nivellement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
530.94 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | 100 | 70 | 170 | 170 | 0.3 | Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°) | 100000 | Résistant à la poussière et à l'huile | Disponible |
Loading...
Type | Type mécanique de précision | Matériau du corps | Fonte | Traitement de surface du corps principal | Peinture au four |
---|---|---|---|---|---|
Valeur de réglage de la hauteur L2(mm) | ±6 | Propriétés | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Cale haute, le numéro d'article est le suivant: HW-SC1717.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HW-SC1717.
Configurer
Propriétés de base
Matériaux caoutchouc inférieurs
Type
Charge admissible(kN)
Hauteur du corps principal H(mm)
Forme W1(mm)
Forme W2(mm)
Précision du nivellement(mm par rotation)
Mécanisme de stabilisation
Charge de portée max.(N)
Spécifications
Avec ou sans boulon de nivellement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HW-P1317 |
HW-P1717 |
HW-SC1317 |
HW-SP1317 |
HW-SP1717 |
HWM-C1111 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Matériaux caoutchouc inférieurs | Charge admissible (kN) | Hauteur du corps principal H (mm) | Forme W1 (mm) | Forme W2 (mm) | Précision du nivellement (mm par rotation) | Mécanisme de stabilisation | Charge de portée max. (N) | Spécifications | Avec ou sans boulon de nivellement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.65 € | 1 | 10 jours | 10 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR) | 34 | 60 | 130 | 170 | 0.3 | NA | 34000 | Spécifications de tampon | Disponible | ||
343.48 € | 1 | 10 jours | 10 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR) | 45 | 60 | 170 | 170 | 0.3 | NA | 45000 | Spécifications de tampon | Disponible | ||
289.24 € | 1 | 10 jours | 10 | - | 80 | 70 | 130 | 170 | 0.3 | Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°) | 80000 | Résistant à la poussière et à l'huile | Disponible | ||
515.07 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR) | 34 | 75 | 130 | 170 | 0.3 | Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°) | 34000 | Spécifications de tampon | Disponible | |
383.63 € | 1 | 46 jours | 10 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc à amortissement élevé (HDR) | 45 | 75 | 170 | 170 | 0.3 | Oui (angle de réglage de l'inclinaison : ±3°) | 45000 | Spécifications de tampon | Disponible | ||
388.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | - | 50 | 47 | 110 | 115 | 0.24 | NA | 50000 | Résistant à la poussière et à l'huile | Oui (avec six pans creux) |