Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LM-11 |
LM-11-200L |
LM-13 |
LM-13-200L |
LM-16 |
LM-16-200L |
LM-20 |
LM-20-220L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur W (mm) | Charge admissible (kN) | Longueur de filetage L1 (mm) | Valeur de réglage de la hauteur L2 (mm) | Hauteur du corps principal H (mm) | Filetage nominal M (mm) | Forme W (mm) | Charge de portée min. (N) | Charge de portée max. (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.62 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 110 | 2.8 | 85 | 15 | 47 | 12 | 110 | 1400 | 2800 | |
50.78 € | 1 | 6 jours | 10 | 110 | 2.8 | 200 | 15 | 47 | 12 | 110 | 1400 | 2800 | ||
65.36 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 130 | 6 | 110 | 20 | 51 | 16 | 130 | 2800 | 6000 | |
68.04 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 130 | 6 | 200 | 20 | 51 | 16 | 130 | 2800 | 6000 | |
127.62 € 65.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 160 | 12 | 110 | 24 | 65 | 16 | 160 | 6000 | 12000 | |
143.95 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 160 | 12 | 200 | 24 | 65 | 16 | 160 | 6000 | 12000 | |
158.68 € 85.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 200 | 18 | 130 | 27 | 76 | 20 | 200 | 12000 | 18000 | |
125.65 € | 1 | 12 jours | 10 | 200 | 18 | 220 | 27 | 76 | 20 | 200 | 12000 | 24000 |
Loading...
Type | Type de montage | Type de forme de montage | Type à montage en caoutchouc | Poignée de réglage de la hauteur | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du filetage | Acier | Traitement de surface du filetage | Placage chromé brillant | Matériau du corps | Fonte |
Traitement de surface du corps principal | Finition en mélamine cuite au four | Matériaux caoutchouc inférieurs | Caoutchouc chloroprène | Propriétés | Standard / Résistance à l'huile / Performance antivibrations |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur W(mm)
Charge admissible(kN)
Longueur de filetage L1(mm)
Valeur de réglage de la hauteur L2(mm)
Hauteur du corps principal H(mm)
Filetage nominal M(mm)
Forme W(mm)
Charge de portée min.(N)
Charge de portée max.(N)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles