Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SK-150VU
Référence pièce
|
---|
SK-150VU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.76 € | 1 | 11 jours | Fixe | 198 | 220.01~320.00 | NA | 300 | Uréthane | 107 | 107 | 138 | 90 | 150 | 42 |
Loading...
Caractéristiques des roues | NA | Matériau du raccord | Acier | Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère de tuyau / Installations d'usine |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie de charge | Charge moyenne |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes profilées métallique, modèle plat, le numéro d'article est le suivant: SK-150VU.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK-150VU.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Matériau de la roue
Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1(mm)
Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1(mm)
Longueur de la plaque L(mm)
Largeur de la plaque W(mm)
Diam. de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SK-100 |
SK-100NB |
SK-130VU |
ST-100 |
ST-100NB |
ST-100S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Pas du trou de montage, sens de la longueur longue L1 (mm) | Pas du trou de montage, sens de la longueur courte W1 (mm) | Longueur de la plaque L (mm) | Largeur de la plaque W (mm) | Diam. de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.15 € | 1 | 6 jours | Fixe | 130 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir) | 75 | 75 | 110 | 70 | 100 | 32 | ||
45.08 € | 1 | 8 jours | Fixe | 130 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Nylon | 75 | 75 | 110 | 70 | 100 | 29 | ||
66.88 € | 1 | 12 jours | Fixe | 177 | 220.01~320.00 | NA | 260 | Uréthane | 107 | 107 | 138 | 90 | 130 | 38 | ||
29.26 € | 1 | 6 jours | Flexible | 130 | 80.01~140.00 | NA | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir) | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 32 | ||
50.89 € | 1 | 8 jours | Flexible | 130 | 80.01~140.00 | NA | 120 | Nylon | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 29 | ||
33.21 € | 1 | 6 jours | Flexible | 130 | 80.01~140.00 | Avec butée de rotation | 120 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc (noir) | 75 | 75 | 90 | 90 | 100 | 32 |