Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GEL-65S-28 |
GEL-75-28 |
GEL-75S-28 |
SGR-50-28 |
SGR-50S-28 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Diam. de roue D (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | 8 jours | 85 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 35 | 65 | ||
14.22 € | 1 | 8 jours | 97 | 35.01~80.00 | NA | 40 | 75 | ||
16.04 € | 1 | 8 jours | 97 | 35.01~80.00 | Avec butée de rotation | 40 | 75 | ||
10.31 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 67 | ~35.00 | NA | 35 | 50 | |
10.26 € | 1 | 6 jours | 67 | ~35.00 | Avec butée de rotation | 35 | 50 |
Loading...
Type à roulettes | Style enfichable | Matériau de la roue | Caoutchouc (noir) | Caractéristiques des roues | NA |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Diam. de l'arbre T(Ø) | 28 | Largeur de roue B(mm) | 20 |
Application | Rationalisation de la logistique, chariot manuel / Étagère de tuyau | Catégorie de charge | Charge légère |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Diam. de roue D(Ø)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles