Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / série FDT-47A / FDN-47A / FUJI LATEX

Amortisseur rotatif / forme de bride / bidirectionnel, unidirectionnel / série FDT-47A / FDN-47A / FUJI LATEX
  • En promotion
  • Remise sur volume
This disc damper has high torque, a thin, space saving shape, and its appearance is metallic. This small damper is available in 2 types of torque, one that works in both directions and the other in one direction.

[Features]
· The torque of the disc damper changes according to the rotation speed.
· Generally, the torque increases as the rotation speed increases, and decreases as the rotation speed decreases.
· Regarding the torque value of the catalog, 20rpm is the torque value at the time of rotation.
· When using the rotational fall of the cover, the rotation speed is slow at the initial stage of dropping and only torque less than the rated torque value is generated.
· The damper torque value (catalog rated torque value) varies according to the operating environment temperature.
· The torque decreases as the temperature rises, and rises as the temperature decreases.
· The viscosity of the oil inside the damper is affected by the temperature change, hence when the temperature returns to normal the torque also returns to the original value

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FDN-47A-L103
FDN-47A-L163
FDN-47A-L203
FDN-47A-R103
FDN-47A-R163
FDN-47A-R203
FDT-47A-103
FDT-47A-163
FDT-47A-203
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple nominal
(N▪m)
Sens du couple Type en forme d'arbre monté

27.58 €

1 5 jours 101Sens antihoraireType rond

27.58 €

1 12 jours 101.6Sens antihoraireType rond

27.58 €

1 5 jours 102Sens antihoraireType rond

27.58 €

1 5 jours 101Sens des aiguilles d'une montreType rond

27.58 €

1 5 jours 101.6Sens des aiguilles d'une montreType rond

24.40 €

12.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

102Sens des aiguilles d'une montreType rond

19.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

101BidirectionnelType carré

22.63 €

1 5 jours 101.6BidirectionnelType carré

19.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

102BidirectionnelType carré

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type rotatif Longueur L(mm) 65 Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps principal Acier Fonction supplémentaire Avec amortisseur Degré d'ouverture θ(deg) 360
Méthode de montage Fixation à vis

Assistance technique