Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
FDN-70A-L114 |
FDN-70A-R114 |
FDT-70A-903 |
FDT-70B-903 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Couple nominal (N▪m) | Sens du couple | Type en forme d'arbre monté | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 11 | Sens antihoraire | Type rond | ||
25.51 € | 1 | 5 jours | 10 | 11 | Sens des aiguilles d'une montre | Type rond | ||
22.63 € | 1 | 5 jours | 10 | 8.7 | Bidirectionnel | Type carré | ||
22.65 € | 1 | Disponible | 12 jours | 10 | 8.7 | Bidirectionnel | Type rainure fendue |
Loading...
Type du corps principal | Type rotatif | Longueur L(mm) | 95 | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier | Fonction supplémentaire | Avec amortisseur | Degré d'ouverture θ(deg) | 360 |
Méthode de montage | Fixation à vis |
Configurer
Propriétés de base
Couple nominal(N▪m)
Sens du couple
Type en forme d'arbre monté
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles