Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B21-80AR
Référence pièce
|
---|
B21-80AR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Pas d'alimentation (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606.52 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 35,1 à 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Central | Gauche/droite | Standard | 0.5mm |
Loading...
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rouleau croisé |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Rectitude de la table(µm) | 3 | Parallélisme de la table(µm) | 60 |
Collier | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des XY, le numéro d'article est le suivant: B21-80AR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B21-80AR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Pas d'alimentation(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B21-100BR |
B21-100C |
B21-100CR |
B21-80B |
B21-80BR |
B21-80C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Pas d'alimentation (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,173.34 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 35,1 à 40 | 100 | 100 | 140.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Central | Gauche/droite | Alimentations normale / précise | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | |
582.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 35,1 à 40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Latéral | Standard | Standard | 0.5mm | |
582.05 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 35,1 à 40 | 100 | 100 | 140.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.11 | 0.14 | 0.11 | Latéral | Gauche/droite | Standard | 0.5mm | |
1,090.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 35,1 à 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Central | Standard | Alimentations normale / précise | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | |
1,090.20 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 35,1 à 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Central | Gauche/droite | Alimentations normale / précise | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | |
577.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 35,1 à 40 | 80 | 80 | 93.1 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 0.09 | 0.1 | 0.09 | Latéral | Standard | Standard | 0.5mm |