Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSS26-40ARFH-L
Référence pièce
|
---|
BSS26-40ARFH-L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Collier | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
574.65 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | Vis d'alimentation | 30,1 à 35 | 40 | 40 | 95.1 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Central | Standard | Gauche/droite | Standard (fonctionnement à clé à six pans) | - | 0.25mm | Graisse à vide : Fomblin |
Loading...
Matériau de la table | Acier inoxydable | Traitement de surface de la table | Placage autocatalytique au nickel | Mécanisme de guidage | Bille linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XY, le numéro d'article est le suivant: BSS26-40ARFH-L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSS26-40ARFH-L.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position du bouton d'alimentation
Collier
Inversé
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Pas d'alimentation(mm)
Spécifications de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BSS26-100AGP |
BSS26-100AGP-J |
BSS26-100AGP-L |
BSS26-40ARFP |
BSS26-40ARFP-J |
BSS26-40ARFP-L |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Collier | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | Vis d'alimentation | 35,1 à 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Central | Standard | Standard | - | Fonctionnement à bouton (P=1.0) | 1mm | Graisse standard | |
669.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | Vis d'alimentation | 35,1 à 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Central | Standard | Standard | - | Fonctionnement à bouton (P=1.0) | 1mm | Graisse propre : AFF | |
859.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | Vis d'alimentation | 35,1 à 40 | 100 | 100 | 329.3 | ±12.5 | ±12.5 | 40 | 3 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Central | Standard | Standard | - | Fonctionnement à bouton (P=1.0) | 1mm | Graisse à vide : Fomblin | |
354.57 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | Vis d'alimentation | 30,1 à 35 | 40 | 40 | 95.1 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Central | Standard | Gauche/droite | Standard (fonctionnement à bouton) | - | 0.25mm | Graisse standard | |
392.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | Vis d'alimentation | 30,1 à 35 | 40 | 40 | 95.1 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Central | Standard | Gauche/droite | Standard (fonctionnement à bouton) | - | 0.25mm | Graisse propre : AFF | |
582.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 50.1~100 | – ±10mm | – ±10mm | Vis d'alimentation | 30,1 à 35 | 40 | 40 | 95.1 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 1 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Central | Standard | Gauche/droite | Standard (fonctionnement à bouton) | - | 0.25mm | Graisse à vide : Fomblin |