Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XY (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XY

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Thin, with integrated guide and main body. High-strength and high precision, using stainless steel for the main body and a Gothic arch groove for the guide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSS26-100AR-J

Référence pièce
BSS26-100AR-J
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Collier Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Pas d'alimentation
(mm)
Spécifications de graisse

726.43 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100329.3±12.5±12.5403400.030.040.03CentralStandardGauche/droiteStandard-0.5mmGraisse propre : AFF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la table Acier inoxydable Traitement de surface de la table Placage autocatalytique au nickel Mécanisme de guidage Bille linéaire
Trou débouchant (trou central de la table) NA

Vous vous trouvez sur la page de Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XY, le numéro d'article est le suivant: BSS26-100AR-J.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSS26-100AR-J.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BSS26-100AGP
BSS26-100AGP-J
BSS26-100AGP-L
BSS26-100AR-L
BSS26-100ARGP
BSS26-100ARGP-J
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)
(mm)
Méthode d'alimentation Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Capacité de charge horizontale
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Y)
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Rectitude de la table
(µm)
Parallélisme de la table
(µm)
Rigidité du moment (tangage)
("/N•cm)
Rigidité du moment (lacet)
("/N•cm)
Rigidité du moment (laminage)
("/N•cm)
Position du bouton d'alimentation Collier Inversé Méthode d'alimentation (type de micromètre) Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Pas d'alimentation
(mm)
Spécifications de graisse

631.57 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmVis d'alimentation35,1 à 40100100329.3±12.5±12.5403400.030.040.03CentralStandardStandard-Fonctionnement à bouton (P=1.0)1mmGraisse standard

669.52 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmVis d'alimentation35,1 à 40100100329.3±12.5±12.5403400.030.040.03CentralStandardStandard-Fonctionnement à bouton (P=1.0)1mmGraisse propre : AFF

859.24 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmVis d'alimentation35,1 à 40100100329.3±12.5±12.5403400.030.040.03CentralStandardStandard-Fonctionnement à bouton (P=1.0)1mmGraisse à vide : Fomblin

916.16 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmEN 1.4125 équiv.35,1 à 40100100329.3±12.5±12.5403400.030.040.03CentralStandardGauche/droiteStandard-0.5mmGraisse à vide : Fomblin

631.57 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmVis d'alimentation35,1 à 40100100329.3±12.5±12.5403400.030.040.03CentralStandardGauche/droite-Fonctionnement à bouton (P=1.0)1mmGraisse standard

669.52 €

1 Disponible 8 jours 1091 à 12091 à 120100.1–±10 – 30mm±10 – 30mmVis d'alimentation35,1 à 40100100329.3±12.5±12.5403400.030.040.03CentralStandardGauche/droite-Fonctionnement à bouton (P=1.0)1mmGraisse propre : AFF

Assistance technique