Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSB66-25AR
Référence pièce
|
---|
BSB66-25AR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable) (mm) | Traitement de surface de la table | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | Placage LTBC | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | Central | Gauche/droite |
Loading...
Type | XZ | Méthode d'alimentation | EN 1.4125 équiv. | Matériau de la table | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Bille linéaire | Surface d'étage de l'axe des Z | Vertical | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Collier | Standard | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Standard | Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Vous vous trouvez sur la page de Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XZ, le numéro d'article est le suivant: BSB66-25AR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSB66-25AR.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)(mm)
Traitement de surface de la table
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Z)(mm)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BSB66-25A |
BSB66-25C |
BSB66-25CR |
BSB66-40A |
BSB66-40AR |
BSB66-40C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable) (mm) | Traitement de surface de la table | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Z) (mm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | Placage LTBC | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | Central | Standard | |
521.90 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | Placage LTBC | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | Latéral | Standard | |
522.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | – ±10mm | Placage LTBC | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | ±3.2 | Latéral | Gauche/droite | |
534.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | Placage LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | Central | Standard | |
534.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | Placage LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | Central | Gauche/droite | |
534.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 30.1~50 | – ±10mm | – ±10mm | Placage LTBC | 40 | 40 | 49 | ±6.5 | ±6.5 | Latéral | Standard |