Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XZ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XZ

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
A thin structure with integrated guide and main body. The guide delivers high-strength and precision by using stainless steel for the main body and a gothic arc groove for the guide section.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

BSS66-80C

Référence pièce
BSS66-80C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Traitement de surface de la table Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Position du bouton d'alimentation Inversé

567.55 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mmPlacage autocatalytique au nickel808049±12.5±12.5LatéralStandard

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type XZ Méthode d'alimentation EN 1.4125 équiv. Matériau de la table Acier inoxydable
Mécanisme de guidage Bille linéaire Surface d'étage de l'axe des Z Vertical Trou débouchant (trou central de la table) NA
Collier Standard Méthode d'alimentation (type de micromètre) Standard Pas d'alimentation(mm) 0.5mm

Vous vous trouvez sur la page de Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des XZ, le numéro d'article est le suivant: BSS66-80C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSS66-80C.

Variantes de ce produit

Référence pièce
BSB66-25AR
BSB66-25C
BSB66-25CR
BSB66-40A
BSB66-40AR
BSS66-80CR
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)
(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)
(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)
(N)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)
(mm)
Course (distance le long de l'axe des Z) (plage sélectionnable)
(mm)
Traitement de surface de la table Taille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Charge admissible
(N)
Course (distance X)
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Position du bouton d'alimentation Inversé

522.61 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC25259.8±3.2±3.2CentralGauche/droite

521.90 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC25259.8±3.2±3.2LatéralStandard

522.61 €

1 Disponible 8 jours 10Jusqu'à 25Jusqu'à 255–30– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC25259.8±3.2±3.2LatéralGauche/droite

534.24 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 4030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC404049±6.5±6.5CentralStandard

534.24 €

1 Disponible 8 jours 1026 à 4026 à 4030.1~50– ±10mm– ±10mmPlacage LTBC404049±6.5±6.5CentralGauche/droite

732.45 €

1 Disponible 7 jours 1061 à 9061 à 9030.1~50±10 – 30mm±10 – 30mmPlacage autocatalytique au nickel808049±12.5±12.5LatéralGauche/droite

Assistance technique