Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
218.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Standard | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
191.45 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
187.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Standard | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
191.25 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
218.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Haut et bas | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
187.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Haut et bas | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
191.25 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Haut et bas | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
218.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
191.45 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
187.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
191.25 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
214.99 € 135.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Standard | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
191.45 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
187.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
191.25 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
221.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Haut et bas | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
187.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Haut et bas | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
191.25 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Haut et bas | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
218.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
191.45 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
187.61 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Gauche/droite | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
191.25 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 9.8 | ±3.2 | 15 | 3.03 | 2.85 | 1.8 | Latéral | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
212.32 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Standard | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
159.89 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
196.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Standard | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
200.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
228.43 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
201.11 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
196.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
200.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
228.43 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Haut et bas | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
196.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Haut et bas | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
200.36 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Haut et bas | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
538.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Standard | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard | |
560.45 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Central | Gauche/droite | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard | |
212.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Standard | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
159.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
196.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
200.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
212.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
201.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
196.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Gauche/droite | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
195.65 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
212.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Haut et bas | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
196.72 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Haut et bas | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
200.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Haut et bas | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
538.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Standard | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard | |
538.39 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.38 | 0.42 | 0.28 | Latéral | Gauche/droite | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard | |
221.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Standard | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
191.38 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
224.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Standard | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
227.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
256.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
229.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.5mm | Graisse standard | |
224.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
227.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
256.36 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Haut et bas | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
224.04 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Haut et bas | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard | |
227.68 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Haut et bas | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard | |
566.32 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 60 | 60 | 49 | ±6.5 | 20 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | Central | Standard | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard |
Loading...
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rouleau croisé |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps principal | Type | Table de positionnement, axe des X | Rectitude de la table(µm) | 3 |
Parallélisme de la table(µm) | 30 | Collier | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (plage sélectionnable)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Pas d'alimentation(mm)
Spécifications de graisse
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles