Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B11-80D
Référence pièce
|
---|
B11-80D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
612.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Latéral | Standard | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard |
Loading...
Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé noir | Mécanisme de guidage | Rouleau croisé |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps principal | Type | Table de positionnement, axe des X | Rectitude de la table(µm) | 3 |
Parallélisme de la table(µm) | 30 | Collier | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Étage du guidage à rouleaux croisés dans l'axe des X, le numéro d'article est le suivant: B11-80D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B11-80D.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (plage sélectionnable)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Pas d'alimentation(mm)
Spécifications de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B11-100AR |
B11-100B |
B11-100BR |
B11-100C |
B11-100CR |
B11-80DR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349.89 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Central | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
659.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 100 | 100 | 147 | ±6.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Central | Standard | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard | |
659.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 100 | 100 | 147 | ±6.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Central | Gauche/droite | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard | |
263.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Latéral | Standard | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
263.08 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | 91 à 120 | 91 à 120 | 100.1– | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 100 | 100 | 147 | ±12.5 | 20 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | Latéral | Gauche/droite | Standard | - | 0.5mm | Graisse standard | |
612.89 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 50.1~100 | – ±10mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 80 | 80 | 98 | ±6.5 | 20 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | Latéral | Gauche/droite | Alimentations normale / précise | - | Alimentation normale 0.5mm, alimentation précise 0.025mm | Graisse standard |