Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BSS16-25AZFH
Référence pièce
|
---|
BSS16-25AZFH |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Collier | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.91 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | Haut et bas | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse standard |
Loading...
Matériau de la table | Acier inoxydable | Traitement de surface de la table | Placage autocatalytique au nickel | Mécanisme de guidage | Bille linéaire |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps principal | Type | Table de positionnement, axe des X | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
Vous vous trouvez sur la page de Étage de la glissière à billes linéaires (SS) dans l'axe des X, le numéro d'article est le suivant: BSS16-25AZFH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BSS16-25AZFH.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation (type de micromètre)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (plage sélectionnable)
Méthode d'alimentation
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Position du bouton d'alimentation
Collier
Inversé
Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation)
Pas d'alimentation(mm)
Spécifications de graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BSL16-4025ARGP |
BSL16-4025C |
BSL16-4025CGP |
BSS16-25AZFH-J |
BSS16-25AZFH-L |
BSS16-25AZFP |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Méthode d'alimentation | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Collier | Inversé | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) | Pas d'alimentation (mm) | Spécifications de graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269.60 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 26 à 40 | 100.1– | ±10 – 30mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 80 | 40 | 147 | ±12.5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Central | Standard | Gauche/droite | - | Fonctionnement par bouton | 1mm | - | |
411.99 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 26 à 40 | 100.1– | ±10 – 30mm | EN 1.4125 équiv. | 15,1 à 20 | 80 | 40 | 147 | ±12.5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Latéral | Standard | Standard | Standard | - | 0.5mm | - | |
408.37 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 26 à 40 | 100.1– | ±10 – 30mm | Vis d'alimentation | 15,1 à 20 | 80 | 40 | 147 | ±12.5 | 16 | 3 | 20 | 0.15 | 0.13 | 0.25 | Latéral | Standard | Standard | - | Fonctionnement par bouton | 1mm | - | |
184.88 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | Haut et bas | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse propre : AFF | |
274.72 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | Haut et bas | - | Fonctionnement avec clé à six pans | 0.25mm | Graisse à vide : Fomblin | |
170.50 € | 1 | Disponible | 15 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 30.1~50 | – ±10mm | Vis d'alimentation | 1 à 15 | 25 | 25 | 39.2 | ±3.2 | 12 | 3 | 30 | 1.9 | 1.1 | 1.1 | Central | Standard | Haut et bas | - | Fonctionnement par bouton | 0.25mm | Graisse standard |