Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B54-50L
Référence pièce
|
---|
B54-50L |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Course (angle α) (deg) | Course (angle β) (deg) | Inversé | Nombre d'axes goniométriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | 80,1 à 90 | – ±10 | Laiton | Oxydé noir | 15,1 à 20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±8 | - | Standard | 1 axe |
Loading...
Méthode d'alimentation | Vis sans fin | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Trou débouchant (trou central de la table) | NA |
---|---|---|---|---|---|
Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Étage à goniomètre, modèle à queue d'aronde, le numéro d'article est le suivant: B54-50L.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B54-50L.
Configurer
Propriétés de base
Course (angle β)(deg)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)(mm)
Distance de déplacement (plage sélectionnable)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Course (angle α)(deg)
Inversé
Nombre d'axes goniométriques
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B54-25UNR |
B54-30L |
B54-30LR |
B54-50LR |
B54-50U |
B54-50U2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Distance de déplacement (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Course (angle α) (deg) | Course (angle β) (deg) | Inversé | Nombre d'axes goniométriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | 5–30 | 15,1 à 20 | ±10 – 20 | Laiton | Oxydé noir | 1 à 15 | 25 | 25 | 19.6 | 20 | 15 | ±15 | - | Gauche/droite | 1 axe | |
303.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | 40,1 à 50 | – ±10 | Laiton | Oxydé noir | 1 à 15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | - | Standard | 1 axe | |
303.13 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | 40,1 à 50 | – ±10 | Laiton | Oxydé noir | 1 à 15 | 30 | 30 | 9.8 | 44 | 13 | ±10 | - | Gauche/droite | 1 axe | |
405.50 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | 80,1 à 90 | – ±10 | Laiton | Oxydé noir | 15,1 à 20 | 50 | 50 | 29.4 | 86 | 18 | ±8 | - | Gauche/droite | 1 axe | |
425.14 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | 60,1 à 70 | – ±10 | Laiton | Oxydé noir | 15,1 à 20 | 50 | 50 | 29.4 | 68 | 18 | ±10 | - | Standard | 1 axe | |
372.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | 40,1 à 50 | – ±10 | Laiton | Oxydé noir | 15,1 à 20 | 50 | 50 | 29.4 | 50 | 18 | ±10 | - | Standard | 1 axe |