Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B59-70U
Référence pièce
|
---|
B59-70U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Course (angle α) (deg) | Course (angle β) (deg) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Nombre d'axes goniométriques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,635.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 30.1~50 | 60,1 à 70 | Aluminium anodisé transparent | 50,1 à 60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | ±3 | ±3 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Latéral | Standard | 2 axe |
Loading...
Méthode d'alimentation | EN 1.4125 équiv. | Matériau de la table | Aluminium | Mécanisme de guidage | Rouleau croisé |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Collier | Standard | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Standard |
Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Vous vous trouvez sur la page de Étage du goniomètre à rouleaux croisés (micromètre de type à poussée latérale), le numéro d'article est le suivant: B59-70U.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B59-70U.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)(mm)
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Course (angle α)(deg)
Course (angle β)(deg)
Position du bouton d'alimentation
Inversé
Nombre d'axes goniométriques
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B58-40LCR |
B58-40UC |
B58-40UCR |
B58-40WLC |
B58-40WLCR |
B59-70UR |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Course (angle α) (deg) | Course (angle β) (deg) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Position du bouton d'alimentation | Inversé | Nombre d'axes goniométriques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
829.78 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | 50,1 à 60 | Aluminium anodisé noir | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 29.4 | 60 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Latéral | Gauche/droite | 1 axe | |
821.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | 35,1 à 40 | Aluminium anodisé noir | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Latéral | Standard | 1 axe | |
821.15 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | 35,1 à 40 | Aluminium anodisé noir | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 29.4 | 40 | 20 | ±7 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Latéral | Gauche/droite | 1 axe | |
811.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | 70,1 à 80 | Aluminium anodisé noir | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Latéral | Standard | 1 axe | |
811.62 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | 70,1 à 80 | Aluminium anodisé noir | 15,1 à 20 | 40 | 40 | 29.4 | 80 | 20 | ±4 | - | 1.3 | 1.15 | 0.27 | Latéral | Gauche/droite | 1 axe | |
1,635.26 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 30.1~50 | 60,1 à 70 | Aluminium anodisé transparent | 50,1 à 60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | ±3 | ±3 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Latéral | Gauche/droite | 2 axe |