Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
B59-50LA |
B59-50LAR |
B59-50UA |
B59-50UAR |
B59-70LA |
B59-70UA |
B59-70UAR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rigidité du moment (tangage) ("/N•cm) | Rigidité du moment (lacet) ("/N•cm) | Rigidité du moment (laminage) ("/N•cm) | Inversé | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,371.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | 60,1 à 70 | 35,1 à 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | Standard | |
1,371.00 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | 60,1 à 70 | 35,1 à 40 | 50 | 50 | 27.4 | 68 | 36 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | Gauche/droite | |
1,439.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | 40,1 à 50 | 35,1 à 40 | 50 | 50 | 27.4 | 50 | 36 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | Standard | |
1,439.51 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 5–30 | 40,1 à 50 | 35,1 à 40 | 50 | 50 | 27.4 | 50 | 36 | 0.97 | 0.52 | 0.97 | Gauche/droite | |
1,575.18 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 30.1~50 | 90,1 à 100 | 50,1 à 60 | 70 | 70 | 44.1 | 96 | 52 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Standard | |
1,635.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 30.1~50 | 60,1 à 70 | 50,1 à 60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Standard | |
1,635.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 61 à 90 | 61 à 90 | 30.1~50 | 60,1 à 70 | 50,1 à 60 | 70 | 70 | 44.1 | 70 | 52 | 0.23 | 0.12 | 0.23 | Gauche/droite |
Loading...
Méthode d'alimentation | EN 1.4125 équiv. | Matériau de la table | Aluminium | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé transparent |
---|---|---|---|---|---|
Mécanisme de guidage | Rouleau croisé | Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Course (angle α)(deg) | ±3 |
Course (angle β)(deg) | ±3 | Position du bouton d'alimentation | Central | Collier | Standard |
Nombre d'axes goniométriques | 2 axe | Méthode d'alimentation (type de micromètre) | Standard | Pas d'alimentation(mm) | 0.5mm |
Configurer
Propriétés de base
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Hauteur de l'axe de rotation (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Hauteur du centre de rotation, platine goniométrique(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Inversé
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles