Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B05-02
Référence pièce
|
---|
B05-02 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Inversé | Double poignée / simple poignée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241.24 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | – ±10mm | – ±10mm | Laiton | Oxydé noir | 35,1 à 40 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 36 | Standard | Poignée simple |
Loading...
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N) | 5–30 | Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde |
---|---|---|---|---|---|
Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Méthode d'alimentation (avec vernier) | Avec vernier |
Vous vous trouvez sur la page de Étage avec queue d'aronde, axe des XY, modèle avec crémaillère et pignon, le numéro d'article est le suivant: B05-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B05-02.
Configurer
Propriétés de base
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable)(mm)
Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable)(mm)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Capacité de charge horizontale(N)
Course (distance X)(mm)
Course (distance Y)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Inversé
Double poignée / simple poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B05-02R |
B05-2NH |
B05-2NHR |
B06-12R |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des X) (plage sélectionnable) (mm) | Course (distance le long de l'axe des Y) (plage sélectionnable) (mm) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Capacité de charge horizontale (N) | Course (distance X) (mm) | Course (distance Y) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Inversé | Double poignée / simple poignée |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.29 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 25 | – ±10mm | – ±10mm | Laiton | Oxydé noir | 35,1 à 40 | 25 | 25 | 28.4 | ±5 | ±5 | 36 | Gauche/droite | Poignée simple | |
264.02 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | – ±10mm | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 60,1 à 70 | 40 | 40 | 27.4 | ±10 | ±10 | 64 | Standard | Poignée simple | |
284.33 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | – ±10mm | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 60,1 à 70 | 40 | 40 | 27.4 | ±10 | ±10 | 64 | Gauche/droite | Poignée simple | |
407.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | ±10 – 30mm | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 70,1 à 80 | 60 | 60 | 29.4 | ±20 | ±20 | 73 | Gauche/droite | Poignée double |