Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
B05-1NHM
Référence pièce
|
---|
B05-1NHM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Double poignée / simple poignée | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 25,1 à 30 | 40 | 40 | 29.4 | ±10 | 29 | 20 | 30 | Poignée simple | - |
Loading...
Méthode d'alimentation | Crémaillère et pignon | Mécanisme de guidage | Rainure en queue d'aronde | Catégorie | Corps principal |
---|---|---|---|---|---|
Type | Table de positionnement, axe des X | Position du bouton d'alimentation | Latéral | Collier | Standard |
Inversé | Standard | Trou débouchant (trou central de la table) | NA | Méthode d'alimentation (avec vernier) | Avec vernier |
Vous vous trouvez sur la page de Étage avec queue d'aronde, axe des X, modèle avec crémaillère et pignon, le numéro d'article est le suivant: B05-1NHM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article B05-1NHM.
Configurer
Propriétés de base
Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon)
Type
Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable)(mm)
Capacité de charge (plage sélectionnable)(N)
Course (plage sélectionnable)
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable)(mm)
Taille de la table (longueur) L(mm)
Taille de la table (largeur) l(mm)
Charge admissible(N)
Course (distance X)(mm)
Taille de la table (épaisseur) H(mm)
Double poignée / simple poignée
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
B05-11BM |
B05-11NHM |
B05-1NH |
B06-11 |
B06-11BM |
B06-11M |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Taille de la table (longueur) L (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (largeur) W (plage sélectionnable) (mm) | Capacité de charge (plage sélectionnable) (N) | Course (plage sélectionnable) | Matériau de la table | Traitement de surface de la table | Taille de la table (épaisseur) H (plage sélectionnable) (mm) | Taille de la table (longueur) L (mm) | Taille de la table (largeur) l (mm) | Charge admissible (N) | Course (distance X) (mm) | Taille de la table (épaisseur) H (mm) | Rectitude de la table (µm) | Parallélisme de la table (µm) | Double poignée / simple poignée | Méthode d'alimentation (type à crémaillère et pignon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 61 à 90 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 25,1 à 30 | 40 | 80 | 39.2 | ±30 | 29 | 30 | 50 | Poignée simple | Alimentations normale / précise | |
170.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 61 à 90 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 25,1 à 30 | 40 | 80 | 39.2 | ±30 | 29 | 30 | 50 | Poignée simple | - | |
131.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 26 à 40 | 26 à 40 | 5–30 | – ±10mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 30,1 à 35 | 40 | 40 | 29.4 | ±10 | 35 | 20 | 40 | Poignée simple | - | |
158.19 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 35,1 à 40 | 60 | 60 | 39.2 | ±20 | 39.5 | 30 | 60 | Poignée double | - | |
259.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 30,1 à 35 | 60 | 60 | 39.2 | ±20 | 33.5 | 30 | 40 | Poignée simple | Alimentations normale / précise | |
150.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 41 à 60 | 41 à 60 | 30.1~50 | ±10 – 30mm | Alliage d'aluminium | Aluminium anodisé noir | 30,1 à 35 | 60 | 60 | 39.2 | ±20 | 33.5 | 30 | 40 | Poignée double | - |